버전

2D 도면
|
|
3470PVO080P62
EAN 4031582304091
스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 먼지막이.
폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 평면 베어링, 플레이트 부속품
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
80 mm |
|
트레드 너비
|
35 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 85 |
|
플레이트 크기
|
105 x 85 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
80/77 x 60 mm |
|
플레이트 구멍
|
9 mm |
|
오프셋
|
44.5 mm |
|
스위블 반지름
|
84.5 mm |
|
스위블 간섭
|
169 mm |
|
전체 높이
|
108 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12532 |
|
무게
|
0.746 kg |
|
동적 부하 용량
|
70 kg |
|
정적 부하 용량
|
140 kg |
|
|
|
|