Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
3470DVR100P623478DVR100P62
2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
3477DVR100P62
EAN 4031582050226

전체 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 캐스터 테일 엔드, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 먼지막이.

프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 롤러 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
100 mm
트레드 너비
30 mm
트레드 경도
지주 A 85
플레이트 크기
105 x 85 mm
플레이트 구멍 중심
80/77 x 60 mm
플레이트 구멍
9 mm
오프셋
41 mm
스위블 간섭
246 mm
전체 높이
128 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12532 
무게
1.122 kg
동적 부하 용량
70 kg
정적 부하 용량
140 kg