Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
3470PVR160P633472PVR160P633477PVR160P633478PVR160P63
2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
3471PVR160P63
EAN 4031582304824

방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 먼지막이.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 롤러 베어링, 플레이트 부속품

힌트:
이 캐스터는 방향 고정 장치를 장착할 수 있습니다. 그러나 고정 장치가 기본으로 제공되지는 않으며 추가(옵션)로 주문해야 합니다.

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
160 mm
트레드 너비
40 mm
트레드 경도
지주 A 85
플레이트 크기
137 x 105 mm
플레이트 구멍 중심
105 x 80/75 mm
플레이트 구멍
11 mm
오프셋
55 mm
스위블 반지름
135 mm
스위블 간섭
270 mm
전체 높이
200 mm
온도
- 20 / + 60 °C
표준
EN 12532 
무게
2.028 kg
동적 부하 용량
135 kg
정적 부하 용량
270 kg