버전

2D 도면
|
|
3477POS100P62
EAN 4031582336863
전체 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 캐스터 테일 엔드, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 먼지막이.
소음 감소 휠, 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 폼처리 폴리우레탄으로 만든 충격 흡수 요소 사용, 파랑색 나사산 가드 사용, 롤러 베어링, 플레이트 부속품
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
100 mm |
|
트레드 너비
|
36 mm |
|
트레드 경도
|
지주 D 65 |
|
플레이트 크기
|
105 x 85 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
80/77 x 60 mm |
|
플레이트 구멍
|
9 mm |
|
오프셋
|
41 mm |
|
스위블 간섭
|
246 mm |
|
전체 높이
|
128 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12532 |
|
동적 부하 용량
|
160 kg |
|
정적 부하 용량
|
320 kg |
|
|
|
|