Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대 도면 확대
3479UFR125P70-Q1-11
EAN 4031582305029

중앙 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 탄성 타이어, 자국 없음, 롤러 베어링

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
125 mm
트레드 너비
40 mm
플레이트 크기
105 x 85 mm
플레이트 구멍 중심
80/77 x 60 mm
플레이트 구멍
9 mm
오프셋
40 mm
전체 높이
155 mm
온도
- 20 / + 80 °C
표준
EN 12532 
무게
1.282 kg
동적 부하 용량
250 kg
정적 부하 용량
500 kg