2D 도면
|
|
3476UFP200P67
EAN 4031582305012
중앙 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 먼지막이.
폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 탄성 타이어, 자국 없음, 정밀 볼 베어링, 통합 중앙 고정 장치가 있는 플레이트 부속품
힌트: 브레이크 페달은 마운팅 플레이트에 연결되어 있습니다. 스위블 메커니즘은 마운팅 플레이트와 관계 없습니다. 따라서 브레이크 페달은 항상 같은 위치에 있습니다..
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
200 mm |
|
트레드 너비
|
46 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 64 |
|
플레이트 크기
|
137 x 105 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
105 x 77.5 mm |
|
플레이트 구멍
|
13 mm |
|
오프셋
|
55 mm |
|
스위블 간섭
|
310 mm |
|
전체 높이
|
256 mm |
|
온도
|
- 20 / + 80 °C |
|
표준
|
EN 12532 |
|
무게
|
3.378 kg |
|
동적 부하 용량
|
300 kg |
|
정적 부하 용량
|
600 kg |
|
|
|
|