Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
4681IEP160P634687IEP160P634688IEP160P63
2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
4680IEP160P63
EAN 4031582307801

스위블 캐스터, 초강력 프레스 강으로 만든 하우징, 강화된 황색 아연 도금, 밀봉 스위블 이중 볼 베어링, 강화 및 열처리된 볼 커버, 리벳 고정 킹 핀, 너트가 있는 휠 축.

알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
160 mm
트레드 너비
50 mm
트레드 경도
지주 A 67
플레이트 크기
140 x 110 mm
플레이트 구멍 중심
105 x 80/74 mm
플레이트 구멍
11 mm
오프셋
55 mm
스위블 반지름
135 mm
스위블 간섭
270 mm
전체 높이
200 mm
온도
- 20 / + 85 °C
표준
EN 12532 
무게
3.378 kg
동적 부하 용량
350 kg
정적 부하 용량
700 kg