버전
 
2D 도면
|
|
4687TOP125P63
EAN 4031582308174
전체 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 캐스터 테일 엔드, 초강력 프레스 강으로 만든 하우징, 강화된 황색 아연 도금, 밀봉 스위블 이중 볼 베어링, 강화 및 열처리된 볼 커버, 리벳 고정 킹 핀, 너트가 있는 휠 축.
폴리아미드로 만든 휠 중심, 고하중, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
125 mm |
|
트레드 너비
|
50 mm |
|
트레드 경도
|
지주 D 75 |
|
플레이트 크기
|
140 x 110 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
105 x 80/74 mm |
|
플레이트 구멍
|
11 mm |
|
오프셋
|
55 mm |
|
스위블 간섭
|
296 mm |
|
전체 높이
|
164 mm |
|
온도
|
- 40 / + 80 °C |
|
표준
|
EN 12532 |
|
무게
|
3.102 kg |
|
동적 부하 용량
|
700 kg |
|
정적 부하 용량
|
1400 kg |
|
|
|
|