버전
 
2D 도면
|
|
9681FVP300P64
EAN 4031582315516
방향 고정 장치가 있는 스위블 캐스터, 하우징 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 밀봉 단일 스위블 이중 볼 베어링, 나사산 킹 핀 및 고정 장치 너트 고정, 그리스 니플, 너트가 있는 휠 축.
주철로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 검정색, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
300 mm |
|
트레드 너비
|
85 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 70 |
|
플레이트 크기
|
175 x 140 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
140 x 105 mm |
|
플레이트 구멍
|
15 mm |
|
오프셋
|
70 mm |
|
스위블 간섭
|
474 mm |
|
전체 높이
|
355 mm |
|
온도
|
- 20 / + 85 °C |
|
표준
|
EN 12533 |
|
무게
|
23.027 kg |
|
동적 부하 용량
|
800 kg |
|
정적 부하 용량
|
1600 kg |
|
|
|
|