버전
2D 도면
|
|
9250STP250P65
EAN 4031582314038
스위블 캐스터, 하우징 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 이중 목적 베어링 및 테이퍼형 롤러 베어링이 있는 밀봉 스위블 베어링, 나사산 킹 핀 및 고정 장치 너트 고정, 그리스 니플, 너트가 있는 휠 축.
프레스 강으로 만든 휠 중심, 래커 처리, 고하중, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
250 mm |
|
트레드 너비
|
100 mm |
|
트레드 경도
|
지주 A 92 |
|
플레이트 크기
|
200 x 160 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
160 x 120 mm |
|
플레이트 구멍
|
15 mm |
|
오프셋
|
75 mm |
|
스위블 반지름
|
200 mm |
|
스위블 간섭
|
400 mm |
|
전체 높이
|
325 mm |
|
온도
|
- 20 / + 60 °C |
|
표준
|
EN 12533 |
|
무게
|
33.927 kg |
|
동적 부하 용량
|
2200 kg |
|
정적 부하 용량
|
4400 kg |
|
|
|
|