Zurck zum Suchergebnis
사진 확대
버전
3641IEP125P633642IEP125P633648IEP125P63
2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
3640IEP125P63
EAN 4031582337143

스위블 캐스터, 강력 프레스 강으로 만든 하우징, 청색 아연 도금, 정밀 볼 베어링 스위블 헤드, 밀봉, 너트가 있는 휠 축.

알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 검정색 탄성 타이어, 경화 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
125 mm
트레드 너비
50 mm
트레드 경도
지주 A 67
플레이트 크기
137 x 105 mm
플레이트 구멍 중심
105 x 80/75 mm
플레이트 구멍
11 mm
오프셋
55 mm
스위블 반지름
117.5 mm
스위블 간섭
235 mm
전체 높이
178 mm
온도
- 20 / + 85 °C
표준
EN 12532 
동적 부하 용량
300 kg
정적 부하 용량
600 kg