버전
 
2D 도면
|
|
9680TOO160P63
EAN 4031582315264
스위블 캐스터, 하우징 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 밀봉 단일 스위블 이중 볼 베어링, 나사산 킹 핀 및 고정 장치 너트 고정, 그리스 니플, 너트가 있는 휠 축.
폴리아미드로 만든 휠 중심, 고하중, 평면 베어링, 플레이트 부속품
온라인 주문
|
|
가격:
|
제품당 유로 + VAT
|
|
|
(할인)
|
|
주문 수량:
|
|
|
|
|
기술 데이터
|
|
휠 지름
|
160 mm |
|
트레드 너비
|
50 mm |
|
트레드 경도
|
지주 D 75 |
|
플레이트 크기
|
135 x 110 mm |
|
플레이트 구멍 중심
|
105 x 80/75 mm |
|
플레이트 구멍
|
11 mm |
|
오프셋
|
57 mm |
|
스위블 반지름
|
137 mm |
|
스위블 간섭
|
274 mm |
|
전체 높이
|
205 mm |
|
온도
|
- 40 / + 80 °C |
|
표준
|
EN 12533 |
|
무게
|
4.463 kg |
|
동적 부하 용량
|
850 kg |
|
정적 부하 용량
|
1700 kg |
|
|
|
|