Zurck zum Suchergebnis
사진 확대

2D 도면
도면 확대 도면 확대 도면 확대
ETX080x70-Ø20 NL75-Type A
EAN 4031582332001

강재로 만든 휠 중심, 폴리우레탄으로 만든 트레드, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 밀봉

롤 저항성
이동 소음
마찰
내열성
부식 방지
온라인 주문
가격:
제품당 유로 + VAT
(할인)
주문 수량:
기술 데이터
휠 지름
80 mm
트레드 너비
74 mm
축 구멍 Ø
12.5 mm
허브 길이
76 mm
트레드 경도
지주 A 92
온도
- 20 / + 60 °C
베어링
6006 2RS