온라인 카탈로그


요청
인쇄
검색
°F / 인치 / LBS

제품 선택:

여기를 클릭하십시오.
2478DIK150P50

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 원추형 볼 베어링, 플레이트 부속품

트랙의 긴 쪽 플레이트 90°.

휠 지름
150 mm
타이어 너비
32 mm
플레이트 크기
77 x 67 mm
전체 높이
185 mm
부하 용량
100 kg
 
여기를 클릭하십시오.
2478PJO150P50

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 평면 베어링, 플레이트 부속품

트랙의 긴 쪽 플레이트 90°.

휠 지름
150 mm
타이어 너비
30 mm
플레이트 크기
77 x 67 mm
전체 높이
185 mm
부하 용량
100 kg
 
여기를 클릭하십시오.
2478PJP150P50

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 정밀 볼 베어링, 나사산 가드 사용, 플레이트 부속품

트랙의 긴 쪽 플레이트 90°.

휠 지름
150 mm
타이어 너비
32 mm
플레이트 크기
77 x 67 mm
전체 높이
185 mm
부하 용량
100 kg
 
여기를 클릭하십시오.
2478UAP150P50

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 정밀 볼 베어링, 나사산 가드 사용, 플레이트 부속품

트랙의 긴 쪽 플레이트 90°.

휠 지름
150 mm
타이어 너비
32 mm
플레이트 크기
77 x 67 mm
전체 높이
185 mm
부하 용량
100 kg
 
여기를 클릭하십시오.
2478XSX150P50

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 폴리아미드로 만든 휠 중심, 전기 전도성, 주입식 폴리우레탄으로 만든 트레드, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링, 밀봉., 플레이트 부속품

트랙의 긴 쪽 플레이트 90°.

휠 지름
150 mm
타이어 너비
32 mm
플레이트 크기
77 x 67 mm
전체 높이
185 mm
부하 용량
100 kg