온라인 카탈로그


요청
인쇄
검색
°F / 인치 / LBS

제품 선택:

여기를 클릭하십시오.
2198UOI030P60-45X20

고정 캐스터, 프레스 강으로 만든 포크, 아연 크롬 도금, 리벳 고정 축, 폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
30 mm
타이어 너비
15 mm
플레이트 크기
45 x 20 mm
전체 높이
34 mm
부하 용량
40 kg