온라인 카탈로그


요청
인쇄
검색
°F / 인치 / LBS

제품 선택:

여기를 클릭하십시오.
5920UOI035L51-10

스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 가구 부속품을 위해 비관통 구멍 사용

휠 지름
35 mm
타이어 너비
11 mm
볼트 구멍
10 mm

52 mm
전체 높이
44.5 mm
부하 용량
50 kg
 
여기를 클릭하십시오.
5920UOI035L51-9

스위블 캐스터, 폴리아미드로 만든 하우징.

폴리아미드로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 가구 부속품을 위해 비관통 구멍 사용

휠 지름
35 mm
타이어 너비
11 mm
볼트 구멍
9 mm

52 mm
전체 높이
31 mm
부하 용량
50 kg
 
여기를 클릭하십시오.
A520POI035L51-8

스위블 캐스터, 폴리프로필렌으로 만든 하우징.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 가구 부속품을 위해 비관통 구멍 사용

휠 지름
35 mm
타이어 너비
6 mm
볼트 구멍
8 mm

38 mm
전체 높이
39 mm
부하 용량
30 kg