온라인 카탈로그


요청
인쇄
검색
°F / 인치 / LBS

제품 선택:

여기를 클릭하십시오.
1430POI038P60-46x38

스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 단일 볼 레이스 스위블 헤드, 리벳 고정 축.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 평면 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
38 mm
타이어 너비
16 mm
플레이트 크기
46 x 38 mm
오프셋
13 mm
전체 높이
50.5 mm
부하 용량
25 kg