온라인 카탈로그


요청
인쇄
검색
°F / 인치 / LBS

제품 선택:

여기를 클릭하십시오.
7478PJC150P60-90x70

고정 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 포크, 너트가 있는 휠 축, 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링, 스테인레스, 플레이트 부속품

휠 지름
150 mm
타이어 너비
30 mm
플레이트 크기
90 x 70 mm
전체 높이
188 mm
부하 용량
100 kg
 
여기를 클릭하십시오.
7478PJH150P60-90x70

고정 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 포크, 너트가 있는 휠 축, 폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 평면 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
150 mm
타이어 너비
30 mm
플레이트 크기
90 x 70 mm
전체 높이
188 mm
부하 용량
100 kg
 
여기를 클릭하십시오.
8478UAD150P62-D

고정 캐스터, 스테인레스 강으로 만든 포크, 너트가 있는 휠 축, 폴리아미드로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 자주색, 롤러 베어링, 스테인레스, 플레이트 부속품

휠 지름
150 mm
타이어 너비
40 mm
플레이트 크기
105 x 85 mm
전체 높이
180 mm
부하 용량
200 kg