온라인 카탈로그


요청
인쇄
검색
°F / 인치 / LBS

제품 선택:

여기를 클릭하십시오.
9688FTP100P63

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 주철로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
100 mm
타이어 너비
50 mm
플레이트 크기
135 x 110 mm
전체 높이
145 mm
부하 용량
450 kg
 
여기를 클릭하십시오.
9688ITP100P63

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 알루미늄으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
100 mm
타이어 너비
50 mm
플레이트 크기
135 x 110 mm
전체 높이
145 mm
부하 용량
400 kg
 
여기를 클릭하십시오.
9688TOO100P63

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 폴리아미드로 만든 휠 중심, 고하중, 평면 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
100 mm
타이어 너비
50 mm
플레이트 크기
135 x 110 mm
전체 높이
145 mm
부하 용량
600 kg
 
여기를 클릭하십시오.
9688TOP100P63

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 폴리아미드로 만든 휠 중심, 고하중, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
100 mm
타이어 너비
50 mm
플레이트 크기
135 x 110 mm
전체 높이
145 mm
부하 용량
600 kg
 
여기를 클릭하십시오.
9958FTP100P65

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 주철로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
100 mm
타이어 너비
50 mm
플레이트 크기
200 x 160 mm
전체 높이
180 mm
부하 용량
900 kg
 
여기를 클릭하십시오.
9958TOP100P65

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 폴리아미드로 만든 휠 중심, 고하중, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
100 mm
타이어 너비
50 mm
플레이트 크기
200 x 160 mm
전체 높이
180 mm
부하 용량
1200 kg