온라인 카탈로그


요청
인쇄
검색
°F / 인치 / LBS

제품 선택:

여기를 클릭하십시오.
9258FTP400P66

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 주철로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
400 mm
타이어 너비
100 mm
플레이트 크기
250 x 200 mm
전체 높이
470 mm
부하 용량
3200 kg
 
여기를 클릭하십시오.
9258STP400P66

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 프레스 강으로 만든 휠 중심, 래커 처리, 고하중, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
400 mm
타이어 너비
100 mm
플레이트 크기
250 x 200 mm
전체 높이
470 mm
부하 용량
3200 kg
 
여기를 클릭하십시오.
9958FTP400P68

고정 캐스터, 포크 및 플레이트 강재 용접, 아연 크롬 도금, 너트가 있는 휠 축, 주철로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 주조 처리, 정밀 볼 베어링, 플레이트 부속품

휠 지름
400 mm
타이어 너비
80 mm
플레이트 크기
270 x 250 mm
전체 높이
510 mm
부하 용량
5000 kg