온라인 카탈로그


요청
인쇄
검색
°F / 인치 / LBS

제품 선택:

여기를 클릭하십시오.
2370DIK100P30

스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.

프레스 강으로 만든 휠 중심, 트레드: 솔리드 고무, 회색 자국 없음, 나사산 가드 사용, 원추형 볼 베어링, 볼트 구멍

휠 지름
100 mm
타이어 너비
32 mm
볼트 구멍
11 mm
오프셋
35 mm
전체 높이
129 mm
부하 용량
80 kg
 
여기를 클릭하십시오.
2370PJJ100P30

스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 합성 나사산 가드 사용, 롤러 베어링, 볼트 구멍

휠 지름
100 mm
타이어 너비
32 mm
볼트 구멍
11 mm
오프셋
35 mm
전체 높이
129 mm
부하 용량
80 kg
 
여기를 클릭하십시오.
2370PJP100P30

스위블 캐스터, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축.

폴리프로필렌으로 만든 휠 중심, 트레드: TENTEprene(열가소성 고무), 회색 자국 없음, 정밀 볼 베어링, 나사산 가드 사용, 볼트 구멍

휠 지름
100 mm
타이어 너비
32 mm
볼트 구멍
11 mm
오프셋
35 mm
전체 높이
129 mm
부하 용량
100 kg
 
여기를 클릭하십시오.
2875QMP100P30 LEFT

무빙 워크웨이용 통합 브레이크 슈가 있는 워크웨이용 캐스터, 통합 브레이크 슈가 있는 나사산 가드, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 폴리우레탄으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 4개 트랙, 트랙 간 자체 세척, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링, 트랙 간 거리: 약 4,5mm, 트랙 너비: 약 4,0mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

힌트:
평평하고 단단하게 고정된 바닥에서의 부하 용량은 캐스터 당 80kg이고, 워크웨이에서의 부하 용량은 캐스터 당 40kg입니다. EN1929에 따라 워크웨이에서는 휠 지름이 120mm 이상인 캐스터만 사용할 수 있습니다.

휠 지름
100 mm
타이어 너비
32 mm
볼트 구멍
13 mm
오프셋
40 mm
전체 높이
130 mm
 
여기를 클릭하십시오.
2875QMP100P30 RIGHT

무빙 워크웨이용 통합 브레이크 슈가 있는 워크웨이용 캐스터, 통합 브레이크 슈가 있는 나사산 가드, 프레스 강으로 만든 하우징, 아연 크롬 도금, 이중 볼 베어링 스위블 헤드, 너트가 있는 휠 축, 폴리우레탄으로 만든 휠 중심, 트레드: 폴리우레탄, 4개 트랙, 트랙 간 자체 세척, 나사산 가드 사용, 정밀 볼 베어링, 트랙 간 거리: 약 4,5mm, 트랙 너비: 약 4,0mm.

Designed for the following palletsize: track width: approx: 2,75 mm, groove width: approx. 5,7 mm, groove depth: > 10 mm. .

힌트:
평평하고 단단하게 고정된 바닥에서의 부하 용량은 캐스터 당 80kg이고, 워크웨이에서의 부하 용량은 캐스터 당 40kg입니다. EN1929에 따라 워크웨이에서는 휠 지름이 120mm 이상인 캐스터만 사용할 수 있습니다.

휠 지름
100 mm
타이어 너비
32 mm
볼트 구멍
13 mm
오프셋
40 mm
전체 높이
130 mm